Adattatori frontali VIP-PA-FLK14, con cavi di sistema collegati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2321790
2322663
2322676
2322689
2322692
2322702
2322715
2322760
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

200.30 €

1 7 giorni

182.50 €

1 47 giorni

188.40 €

1 47 giorni

194.30 €

1 47 giorni

206.20 €

1 47 giorni

212.20 €

1 47 giorni

224.10 €

1 47 giorni

295.40 €

1 61 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sezione trasversale massima (flessibile)(mm²) 2.5 Sezione trasversale minima (flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale massima (non flessibile)(mm²) 2.5
Sezione trasversale minima (non flessibile)(mm²) 0.2 Lunghezza striscia (max.)(mm) 10 Temperatura massima(°C) +50
Temperatura minima(°C) -20 Numero totale di pin 14 Tipo modulo di trasferimento (categoria) Adattatore frontale
Connettore (campo) Presa IDC-FLK Adatto a Siemens SIMATIC® S7-300 Serie (moduli di trasferimento Phoenix) Varioface-VIP-PA-FLK
Funzioni del modulo di trasferimento Qualsiasi orientamento Connettore (controllo) Molla di trazione

Supporto tecnico