Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2321800 |
2322443 |
2322456 |
2322469 |
2322472 |
2322485 |
2322498 |
2322508 |
2322540 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
237.60 € | 1 | 7 giorni | |||
216.80 € | 1 | 40 giorni | |||
223.70 € | 1 | 47 giorni | |||
230.70 € | 1 | 47 giorni | |||
244.50 € | 1 | 47 giorni | |||
251.50 € | 1 | 7 giorni | |||
265.30 € | 1 | 47 giorni | |||
279.20 € | 1 | 47 giorni | |||
348.50 € | 1 | 47 giorni |
Loading...
Sezione trasversale massima (flessibile)(mm²) | 2.5 | Sezione trasversale minima (flessibile)(mm²) | 0.2 | Sezione trasversale massima (non flessibile)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale minima (non flessibile)(mm²) | 0.2 | Lunghezza striscia (max.)(mm) | 10 | Temperatura massima(°C) | +50 |
Temperatura minima(°C) | -20 | Numero totale di pin | 50 | Tipo modulo di trasferimento (categoria) | Adattatore frontale |
Connettore (campo) | Presa IDC-FLK | Adatto a | Siemens SIMATIC® S7-300 | Serie (moduli di trasferimento Phoenix) | Varioface-VIP-PA-FLK |
Funzioni del modulo di trasferimento | Qualsiasi orientamento | Connettore (controllo) | Molla di trazione |
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali