Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2900701
Connettore (controllo) | RJ45 | Temperatura massima(°C) | +50 | Temperatura minima(°C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale massima (flessibile)(mm²) | 2.5 | Sezione trasversale minima (flessibile)(mm²) | 0.2 | Sezione trasversale massima (non flessibile)(mm²) | 4 |
Sezione trasversale minima (non flessibile)(mm²) | 0.2 | Lunghezza striscia (max.)(mm) | 8 | Numero totale di pin | 8 |
Connettore (campo) | Viti | Serie (moduli di trasferimento Phoenix) | VIP Varioface | Tipo modulo di trasferimento (categoria) | Modulo di trasferimento |
Funzioni del modulo di trasferimento | Qualsiasi orientamento |
Si trova sulla pagina di Modulo di interfaccia VIP-3 / SC / RJ45, il codice articolo è il seguente: 2900701.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2900701.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali