Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Modulo passivo UMK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2900682

Codice componente
2900682
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

65.00 €

4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Contenuto(pz) 1 Connettore (controllo) RJ45 Temperatura massima(°C) +50
Temperatura minima(°C) -20 Sezione trasversale massima (flessibile)(mm²) 1.5 Sezione trasversale minima (flessibile)(mm²) 0.2
Sezione trasversale massima (non flessibile)(mm²) 1.5 Sezione trasversale minima (non flessibile)(mm²) 0.2 Lunghezza striscia (max.)(mm) 8
Numero totale di pin 10, 8 Connettore (campo) Molla di trazione Serie (moduli di trasferimento Phoenix) UMK Varioface
Tipo modulo di trasferimento (categoria) Modulo passivo Funzioni del modulo di trasferimento Qualsiasi orientamento

Si trova sulla pagina di Modulo passivo UMK, il codice articolo è il seguente: 2900682.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2900682.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico