Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1417401 |
1419182 |
1656725 |
1656990 |
1658435 |
1658493 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Diametro cavo (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Valore nominale IP | Gamma temperatura (°C) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Sezione trasversale (min) (mm²) | N. di pin (RJ) | Numero totale di pin | Connettore standard | Collegamento (componenti) | Superficie di contatto | Materiale contatto | Descrizione | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.82 € | 7 | 7 giorni | Nero | 4.50 - 8 | 0.36 | RJ45 | IP20 | -20 – +70ºC | +70 | -20 | 0.13 | 8P8C | 8 | RJ45 | IDC | Oro su nichel | Lega di rame | - | Connettore TIA-568B codificato a colori | Collegamento rapido IDC | |||
76.03 € | 3 | 54 giorni | Argento | 0.51 | - | Personalizzabile | IP67 | - | - | - | - | 8 | - | Connettore per sensore | Con perforazione d'isolante | - | - | - | - | - | |||
20.28 € | 9 | 7 giorni | Grigio | 4.50 - 8 | 0.36 | RJ45 | IP20 | -20 – +70ºC | +70 | -20 | 0.13 | 8P8C | 8 | RJ45 | IDC | Oro su nichel | Lega di rame | - | Connettore TIA-568B codificato a colori | Collegamento rapido IDC | |||
31.73 € | 6 | 33 giorni | Grigio | 4.50 - 8 | 0.36 | RJ45 | IP67 | -20 - +60 | +70 | -20 | 0.13 | 8P8C | 8 | RJ45 | IDC | Oro su nichel | Lega di rame | Assemblaggio con cavi con sezione AWG 26...22 | Connettore TIA-568B codificato a colori | CAT 5e | |||
23.34 € | 8 | 7 giorni | Grigio | 4.50 - 8 | 0.36 | RJ45 | IP20 | - | +70 | -20 | 0.13 | 4 | - | Connettore per sensore | Con perforazione d'isolante | Oro su nichel | Lega di rame | - | Connettore TIA-568B codificato a colori | - | |||
35.80 € | 6 | 33 giorni | Nero | 4.50 - 8 | 0.36 | RJ45 | IP67 | - | +70 | -20 | 0.13 | 8 | - | Connettore per sensore | Con perforazione d'isolante | Oro su nichel | Lega di rame | - | Connettore TIA-568B codificato a colori | - |
Loading...
Tipo connettore | Connettore maschio, dritto | Corrente nominale(A) | 1.75 | Tensione nominale(VCC) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati per sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Colore
Diametro cavo(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Valore nominale IP
Gamma temperatura(°C)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Sezione trasversale (min)(mm²)
N. di pin (RJ)
Numero totale di pin
Connettore standard
Collegamento (componenti)
Superficie di contatto
Materiale contatto
Descrizione
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Tipo (misc.)
Attributi opzionali