Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3063976
Contenuto(pz.) | 25 | Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 20 | Dimensioni prodotto (diametro(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Bianco | Classe IP | IP54 | Tipo accessorio (involucro) | Spina riempitiva |
Articoli industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Connettori maschio KDT-ST 8, il codice articolo è il seguente: 3063976.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3063976.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali