Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2307293
Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 80 | Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 94 | Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio(VDC) | 24 | Corrente di commutazione (max.)(A) | 16 | Tensione di commutazione (max.)(VAC) | 250 |
Temperatura max.(°C) | +50 | Temperatura min.(°C) | -20 | Materiale contatto | AgNi + placcatura in oro duro |
Classe IP | IP20 | Tipo di relè (categoria) | TDR | Collegamento (componenti) | Terminali a vite |
Tipo di contatto | 1 scambio | Tipo (relè di temporizzazione) | Monofunzionale | Funzioni (relè) | Bordo di entrata a scatto singolo |
Articoli industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Relè timer PLC, il codice articolo è il seguente: 2307293.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2307293.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali