Interruttore di protezione termico TCP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0700005
0700010
0700015
0700020
0700030
0712123
0712152
0712217
0712233
0712259
0712275
0712291
0712314
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente di commutazione
(A)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)
(mm)
Temperatura max
(°C)
Temperatura min
(°C)
Colore

10.20 €

50 7 giorni 5-----

10.20 €

50 7 giorni 10-----

10.20 €

50 7 giorni 15-----

10.20 €

50 7 giorni 20-----

10.20 €

50 7 giorni 30-----

17.93 €

20 7 giorni 0.258.224.5+60-20Nero

17.93 €

20 7 giorni 0.58.224.5+60-20Nero

17.93 €

20 7 giorni 28.224.5+60-20Nero

17.93 €

20 7 giorni 38.224.5+60-20Nero

17.93 €

20 7 giorni 48.224.5+60-20Nero

17.93 €

20 7 giorni 68.224.5+60-20Nero

17.93 €

20 7 giorni 88.224.5+60-20Nero

17.93 €

20 7 giorni 108.224.5+60-20Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Collegamento (componenti) Connettore Tipo interruttore (categoria) RCCB Specifiche interruttore termico
Prodotti per uso industriale

Supporto tecnico