Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3240061 |
3240062 |
3240063 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Diametro interno (mm) | Spessore parete (dettagli) (mm) | Gamma sezione trasversale | Colore | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22 € | 850 | 7 giorni | 25 | 4 | 0.75 | 0.50–1mm² | Rosso | - | |||
0.22 € | 850 | 7 giorni | 25.3 | 4.5 | 0.8 | 1.50–2.50mm² | Blu | - | |||
0.33 € | 550 | 7 giorni | 27.5 | 6 | 1 | 4–6mm² | Giallo | Sì |
Loading...
Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Tipo di connettore (categoria) | Giunto di testa | Tipo di isolamento | Isolato |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Diametro interno(mm)
Spessore parete (dettagli)(mm)
Gamma sezione trasversale
Colore
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali