Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Gamma sezione trasversale | 0.14–1.5mm² | Potenza nominale (totale)(A) | 10 | Potenza nominale per I/O(A) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
N. di ingressi segnale | 8 | Valore nominale IP | IP65 | Materiale custodia | PBT |
Configurazione | Singola | Collegamento (componenti) | Terminali a vite | Indicatore di stato | Nessun LED |
Tipo di connettore (scatole di distribuzione) | Presa Speedcon M12 | Scatola di distribuzione (categoria) | Copertura del connettore senza alimentazione | Tipo di scatola sensore e attuatore (categoria) | Scatola sensore e attuatore (passiva) |
Cavo di distribuzione | No |
Configura
Proprietà di base
Gamma temperatura(°C)
Colore
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali