Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1433168
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 40 | Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 20 | Gamma sezione trasversale | 0,14–1mm² |
---|---|---|---|---|---|
Gamma temperatura(°C) | -25 - +70 | Numero totale di pin | 2 | Valore nominale IP | IP67 |
Colore | Nero | Configurazione | Singola | Collegamento (componenti) | Sistemi bus AS-i |
Indicatore di stato | Nessun LED | Scatola di distribuzione (categoria) | Splitter cavo a nastro | Tipo di scatola sensore e attuatore (categoria) | Scatola sensore e attuatore (passiva) |
Cavo di distribuzione | No |
Si trova sulla pagina di Distributore VS-ASI-J-Y-N, con collegamento a vite, angolato, il codice articolo è il seguente: 1433168.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1433168.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali