Alloggiamento connettore D-SUB CUC-DST-GPME-S / DSSC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1419705
1419710
1419719
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro cavo
(mm)

10.19 €

18 98 giorni 4–11

11.30 €

17 98 giorni 4–11

11.51 €

16 98 giorni 4–12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di attacco(°) 180 Uscite cavi 1 Gamma temperatura(°C) -35 – +95 °C
Colore Argento Materiale custodia ABS Caratteristiche connettore + vite con testa zigrinata filettatura 4-40
Tipo accessorio (connettori) Alloggiamento D-SUB Con schermatura No

Supporto tecnico