Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1604243
Gamma temperatura(°C) | -40 - +125 | Valore nominale IP | IP65 | Misura filettatura | M25 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (connettori) | HC-B-TMB | Colore | Argento | Materiale custodia | Alluminio, pressofuso |
Caratteristiche connettore | Uscita del cavo (laterale) | Tipo di connettore (categoria) | Corpo boccola | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Alloggiamento EMC HC-B 6-TMB, il codice articolo è il seguente: 1604243.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1604243.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali