Prolunga alloggiamento HC-STA-B06

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1411318
1411319
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.35 €

17 7 giorni

18.85 €

10 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma temperatura(°C) -40 - +125 Valore nominale IP IP66 Serie (connettori) HC-STA
Tipo B6 Colore Grigio Materiale custodia Alluminio, pressofuso
Caratteristiche connettore + guarnizione conduttiva Tipo di connettore (categoria) Prolunga alloggiamento Tipo (misc.) Alloggiamento prolunga con bloccaggio longitudinale serie B6

Supporto tecnico