Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1411329 |
1411330 |
1411331 |
1411332 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Caratteristiche connettore | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.69 € | 10 | 7 giorni | Anticorrosivo | Alloggiamento prolunga con bloccaggio longitudinale | |||
30.36 € | 6 | 7 giorni | + guarnizione conduttiva | Alloggiamento con coperchio, bloccaggio longitudinale | |||
19.69 € | 10 | 7 giorni | Anticorrosivo | Alloggiamento con coperchio con bloccaggio trasversale | |||
25.08 € | 8 | 7 giorni | Anticorrosivo | Alloggiamento con coperchio, bloccaggio trasversale |
Loading...
Gamma temperatura(°C) | -40 - +125 | Valore nominale IP | IP66 | Serie (connettori) | HC-STA |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | B24 | Colore | Grigio | Materiale custodia | Alluminio, pressofuso |
Tipo di connettore (categoria) | Prolunga alloggiamento |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche connettore
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali