Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1407636 |
1407637 |
1407638 |
1407639 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Caratteristiche connettore | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.64 € | 9 | 7 giorni | + bloccaggio longitudinale | Alloggiamento presa con bloccaggio longitudinale senza coperchio 2 x M32, altezza 74 mm | |||
27.46 € | 7 | 7 giorni | + coperchio | Alloggiamento presa con bloccaggio longitudinale, con coperchio 2 x M32, altezza 74 mm | |||
21.75 € | 9 | 7 giorni | + bloccaggio trasversale | Alloggiamento presa con bloccaggio trasversale senza coperchio 2 x M32, altezza 74 mm | |||
23.00 € | 8 | 7 giorni | + coperchio | Alloggiamento presa, bloccaggio trasversale 2 x M32, altezza 74 mm |
Loading...
Gamma temperatura(°C) | -40 - +125 | Valore nominale IP | IP66 | Misura filettatura | 2 x M32 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (connettori) | HC-EVO-B10 | Tipo | B10 | Colore | Nero |
Materiale custodia | Poliammide | Tipo di connettore (categoria) | Alloggiamento presa |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche connettore
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali