Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1407650 |
1407651 |
1407652 |
1407653 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura filettatura | Caratteristiche connettore | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.24 € | 8 | 7 giorni | 2 x M32 | + bloccaggio longitudinale | Alloggiamento presa con bloccaggio longitudinale senza coperchio 2 x M40, altezza 84mm | |||
32.21 € | 6 | 7 giorni | 2 x M40 | + coperchio | Alloggiamento presa con bloccaggio longitudinale, con coperchio 2 x M40, altezza 84mm | |||
23.23 € | 8 | 29 giorni | 2 x M40 | + bloccaggio trasversale | Alloggiamento presa con bloccaggio trasversale senza coperchio 2 x M40, altezza 84mm | |||
31.50 € | 6 | 7 giorni | 2 x M25 | + coperchio | Alloggiamento presa per bloccaggio trasversale con coperchio 2 x M25, altezza 84mm |
Loading...
Gamma temperatura(°C) | -40 - +125 | Valore nominale IP | IP66 | Serie (connettori) | HC-EVO-B16 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | B16 | Colore | Nero | Materiale custodia | Poliammide |
Tipo di connettore (categoria) | Alloggiamento presa |
Configura
Proprietà di base
Misura filettatura
Caratteristiche connettore
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali