Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1460365 |
1460367 |
1604324 |
1604382 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Valore nominale IP | Misura filettatura | Serie (connettori) | Caratteristiche connettore | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.19 € | 10 | 33 giorni | IP66 | M25 | HC-B | Anticorrosivo | - | |||
59.88 € | 10 | 33 giorni | IP66 | M32 | HC-B | Anticorrosivo | - | |||
37.59 € | 10 | 33 giorni | IP65 | M25 | HC-B-TMB | Uscita del cavo (laterale) | Sì | |||
38.02 € | 10 | 33 giorni | IP65 | M32 | HC-B-TMB | Uscita del cavo (laterale) | Sì |
Loading...
Gamma temperatura(°C) | -40 - +125 | Colore | Grigio | Materiale custodia | Alluminio, pressofuso |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di connettore (categoria) | Corpo boccola |
Configura
Proprietà di base
Valore nominale IP
Misura filettatura
Serie (connettori)
Caratteristiche connettore
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali