Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1460363 |
1604175 |
1604230 |
1604269 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Valore nominale IP | Misura filettatura | Serie (connettori) | Caratteristiche connettore | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.03 € | 10 | 33 giorni | IP66 | M25 | HC-B | Anticorrosivo | - | |||
28.35 € | 10 | 33 giorni | IP65 | M20 | HC-B-TMB | Uscita del cavo (tipo dritto) | Sì | |||
28.78 € | 10 | 7 giorni | IP65 | M25 | HC-B-TMB | Uscita del cavo (tipo dritto) | Sì | |||
27.46 € | 10 | 7 giorni | IP65 | M25 | HC-B-TMB | Uscita del cavo (laterale) | Sì |
Loading...
Gamma temperatura(°C) | -40 - +125 | Colore | Grigio | Materiale custodia | Alluminio, pressofuso |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di connettore (categoria) | Corpo boccola |
Configura
Proprietà di base
Valore nominale IP
Misura filettatura
Serie (connettori)
Caratteristiche connettore
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali