Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1853324 |
1853337 |
1853340 |
1855144 |
1886618 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Valore nominale IP | Misura filettatura | Serie (connettori) | Colore | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.34 € | 10 | 25 giorni | IP67 | PG16 | VC-MEMV-T1-Z | Grigio | + guarnizione conduttiva | |||
27.67 € | 10 | 7 giorni | IP67 | PG21 | VC-MEMV-T2-Z | Grigio | + guarnizione conduttiva | |||
28.99 € | 10 | 29 giorni | IP67 | PG21 | VC-MEMV-T3-Z | Grigio | + guarnizione conduttiva | |||
28.99 € | 10 | 28 giorni | IP65 | PG21 | VC-MEMV-T2-R | Argento | + vite di bloccaggio con testa zigrinata | |||
36.70 € | 5 | 29 giorni | IP65 | M25 | VC-MEMV-T3-R | Nichel | + rivestimento EMC |
Loading...
Gamma temperatura(°C) | -40 - +125 | Materiale custodia | Zinco pressofuso | Tipo di connettore (categoria) | Corpo boccola |
---|---|---|---|---|---|
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Valore nominale IP
Misura filettatura
Serie (connettori)
Colore
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali