Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1407646 |
1407647 |
1407648 |
1407649 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Valore nominale IP | Serie (connettori) | Caratteristiche connettore | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.31 € | 12 | 7 giorni | IP66 | HC-EVO-B16 | + bloccaggio longitudinale | Alloggiamento prolunga con bloccaggio longitudinale senza coperchio, altezza 30.5mm | |||
25.56 € | 8 | 7 giorni | IP66 | HC-EVO | + coperchio | Alloggiamento prolunga con bloccaggio longitudinale con coperchio, altezza 30.5mm | |||
16.58 € | 11 | 7 giorni | IP54 | HC-EVO-B16 | + coperchio | Alloggiamento per cavo, bloccaggio trasversale senza coperchio, altezza 30.5mm | |||
21.70 € | 9 | 7 giorni | IP66 | HC-EVO | + coperchio | Alloggiamento aggiuntivo, bloccaggio trasversale con coperchio, altezza 30.5mm |
Loading...
Gamma temperatura(°C) | -40 - +125 | Tipo | B16 | Colore | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Materiale custodia | Poliammide | Tipo di connettore (categoria) | Prolunga alloggiamento |
Configura
Proprietà di base
Valore nominale IP
Serie (connettori)
Caratteristiche connettore
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali