Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1407659 |
1407660 |
1407661 |
1407662 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Valore nominale IP | Caratteristiche connettore | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.90 € | 11 | 7 giorni | IP54 | + bloccaggio longitudinale | Alloggiamento prolunga con bloccaggio longitudinale senza coperchio, altezza 30.5mm | |||
28.88 € | 7 | 7 giorni | IP54 | + coperchio | Alloggiamento prolunga con bloccaggio longitudinale con coperchio, altezza 30.5mm | |||
17.37 € | 11 | 7 giorni | IP66 | + bloccaggio trasversale | Alloggiamento per cavo, bloccaggio trasversale senza coperchio, altezza 30.5mm | |||
24.29 € | 8 | 7 giorni | IP66 | + coperchio | Alloggiamento aggiuntivo, bloccaggio trasversale con coperchio, altezza 30.5mm |
Loading...
Gamma temperatura(°C) | -40 - +125 | Serie (connettori) | HC-EVO-B24 | Tipo | B24 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero | Materiale custodia | Poliammide | Tipo di connettore (categoria) | Prolunga alloggiamento |
Configura
Proprietà di base
Valore nominale IP
Caratteristiche connettore
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali