Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Valore nominale IP | IP67 | Sezione trasversale massima (flessibile)(mm²) | 1.5 | Sezione trasversale minima (flessibile)(mm²) | 0.75 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura massima(°C) | +80 | Temperatura minima(°C) | -25 | Numero totale di pin | 3 + PE |
Caratteristiche connettore | con placcatura in rame | Collegamento (componenti) | Connettore QUICKON | Colore | Grigio |
Serie (connettori) | HC-A3 | Contatto guida (PE) | Sì | Materiale custodia | Plastica |
Tipo di connettore (categoria) | Kit connettori |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali