Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo (m) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Gamma sezione trasversale | Tensione di esercizio massima (V) | Potenza nominale (totale) (A) | N. di ingressi segnale | Gamma temperatura (°C) | Numero totale di pin | Valore nominale IP | Colore | Materiale custodia | Configurazione | Collegamento (componenti) | Indicatore di stato | Tipo di connettore (scatole di distribuzione) | Cavo di distribuzione | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182.69 € | 1 | 7 giorni | - | 158.5 | 58 | 0.14–1.5mm² | - | 8 | 8 ingressi | -30 - +80 | 5 | IP54 | Verde | PBT | Tipo doppio | Terminale a spinta | LED | Presa Speedcon M12 | No | Sì | |||
127.56 € | 2 | 7 giorni | - | 117 | 58 | 0.14–1.5mm² | - | 10 | 4 ingressi | -30 - +80 | 5 | IP65 | Verde | PBT | Singola | Terminali a vite | Nessun LED | Presa Speedcon M12 | No | - | |||
230.21 € | 1 | 7 giorni | 5 | 153 | 58 | - | 300 | 12 | 8 ingressi | -30 - +90 | 5 | IP65 | Nero | PBT | Tipo doppio | Cavo con estremità aperta | Nessun LED | Presa M12 | Sì | - | |||
264.63 € | 1 | 35 giorni | 10 | 153 | 58 | - | 300 | 12 | 8 ingressi | -30 - +90 | 5 | IP65 | Nero | PBT | Tipo doppio | Cavo con estremità aperta | Nessun LED | Presa M12 | Sì | - | |||
166.32 € | 2 | 7 giorni | - | 153 | 58 | 0.14–1.5mm² | - | 10 | 8 ingressi | -30 - +80 | 5 | IP65 | Nero | PBT | Tipo doppio | Terminali a vite | Nessun LED | Presa M12 | No | - | |||
57.50 € | 4 | 7 giorni | - | 117 | 58 | - | - | 10 | - | -30 - +80 | 4 | IP65 | Verde | PBT | Singola | Terminali a vite | LED | Presa Speedcon M12 | No | Sì | |||
65.26 € | 3 | 35 giorni | - | 117 | 58 | - | - | 10 | - | -30 - +80 | 5 | IP65 | Verde | PBT | Tipo doppio | Terminali a vite | LED | Presa Speedcon M12 | No | Sì | |||
94.09 € | 2 | 7 giorni | - | 126 | 58 | - | - | 10 | - | -30 - +80 | 5 | IP65 | Verde | PBT | Tipo doppio | Terminali a vite | LED | Presa Speedcon M12 | No | Sì | |||
90.87 € | 3 | 35 giorni | - | 153 | 58 | - | - | 10 | - | -30 - +80 | 4 | IP65 | Verde | PBT | Singola | Terminali a vite | LED | Presa Speedcon M12 | No | Sì | |||
105.60 € | 2 | 7 giorni | - | 153 | 58 | - | - | 10 | - | -30 - +80 | 5 | IP65 | Verde | PBT | Tipo doppio | Terminali a vite | LED | Presa Speedcon M12 | No | Sì | |||
71.81 € | 3 | 7 giorni | - | 117 | 58 | 0.14–1.5mm² | - | 10 | 4 ingressi | -30 - +80 | 4 | IP65 | Verde | PBT | Singola | Terminali a vite | LED | Presa Speedcon M12 | No | - | |||
83.05 € | 3 | 7 giorni | - | 117 | 58 | 0.14–1.5mm² | - | 10 | 4 ingressi | -30 - +80 | 5 | IP65 | Verde | PBT | Tipo doppio | Terminali a vite | LED | Presa Speedcon M12 | No | - | |||
90.50 € | 3 | 7 giorni | - | 126 | 58 | 0.14–1.5mm² | - | 10 | 6 ingressi | -30 - +80 | 4 | IP65 | Verde | PBT | Singola | Terminali a vite | LED | Presa Speedcon M12 | No | - | |||
104.76 € | 2 | 7 giorni | - | 126 | 58 | 0.14–1.5mm² | - | 10 | 6 ingressi | -30 - +80 | 5 | IP65 | Verde | PBT | Tipo doppio | Terminali a vite | LED | Presa Speedcon M12 | No | - | |||
106.02 € | 2 | 7 giorni | - | 153 | 30 | 0.14–1.5mm² | - | 10 | 8 ingressi | -30 - +80 | 4 | IP65 | Verde | PBT | Singola | Terminali a vite | LED | Presa Speedcon M12 | No | - | |||
123.87 € | 2 | 7 giorni | - | 153 | 58 | 0.14–1.5mm² | - | 10 | 8 ingressi | -30 - +80 | 5 | IP65 | Verde | PBT | Tipo doppio | Terminali a vite | LED | Presa Speedcon M12 | No | - | |||
76.40 € | 3 | 35 giorni | - | 117 | 58 | 0.14–1.5mm² | - | 10 | 4 ingressi | -30 - +80 | 5 | IP65 | Verde | PBT | Tipo doppio | Terminali a vite | Nessun LED | Presa Speedcon M12 | No | Sì | |||
95.30 € | 2 | 35 giorni | - | 153 | 58 | 0.14–1.5mm² | - | 10 | 8 ingressi | -30 - +80 | 4 | IP65 | Verde | PBT | Singola | Terminali a vite | Nessun LED | Presa Speedcon M12 | No | Sì | |||
110.99 € | 2 | 7 giorni | 5 | 153 | 58 | 0.14–1.5mm² | - | 10 | 8 ingressi | -30 - +80 | 5 | IP65 | Verde | PBT | Tipo doppio | Terminali a vite | Nessun LED | Presa Speedcon M12 | No | Sì | |||
84.00 € | 3 | 35 giorni | 5 | 117 | 58 | - | 300 | 12 | 4 ingressi | -30 - +90 | 4 | IP65 | Verde | PBT | Singola | Cavo con estremità aperta | Nessun LED | Presa Speedcon M12 | Sì | Sì | |||
102.33 € | 2 | 7 giorni | 10 | 117 | 58 | - | 300 | 12 | 4 ingressi | -30 - +90 | 5 | IP65 | Verde | PBT | Tipo doppio | Cavo con estremità aperta | Nessun LED | Presa Speedcon M12 | Sì | Sì | |||
128.94 € | 2 | 35 giorni | 5 | 117 | 58 | - | 300 | 12 | 4 ingressi | -30 - +90 | 5 | IP65 | Verde | PBT | Tipo doppio | Cavo con estremità aperta | Nessun LED | Presa Speedcon M12 | Sì | Sì | |||
121.55 € | 2 | 7 giorni | 5 | 153 | 58 | - | 300 | 12 | 8 ingressi | -30 - +90 | 4 | IP65 | Verde | PBT | Singola | Cavo con estremità aperta | Nessun LED | Presa Speedcon M12 | Sì | Sì | |||
146.04 € | 2 | 7 giorni | 10 | 153 | 58 | - | 300 | 12 | 8 ingressi | -30 - +90 | 4 | IP65 | Verde | PBT | Singola | Cavo con estremità aperta | Nessun LED | Presa Speedcon M12 | Sì | Sì | |||
155.13 € | 2 | 7 giorni | 5 | 153 | 58 | - | 300 | 12 | 8 ingressi | -30 - +90 | 5 | IP65 | Verde | PBT | Tipo doppio | Cavo con estremità aperta | Nessun LED | Presa Speedcon M12 | Sì | Sì | |||
187.86 € | 1 | 7 giorni | 10 | 153 | 58 | - | 300 | 12 | 8 ingressi | -30 - +90 | 5 | IP65 | Verde | PBT | Tipo doppio | Cavo con estremità aperta | Nessun LED | Presa Speedcon M12 | Sì | Sì | |||
89.60 € | 3 | 7 giorni | 5 | 117 | 44 | - | 300 | 12 | 4 ingressi | -30 - +90 | 4 | IP65 | Verde | PBT | Singola | Cavo con estremità aperta | LED | Presa Speedcon M12 | Sì | - | |||
108.35 € | 2 | 7 giorni | 10 | 117 | 44 | - | 300 | 12 | 4 ingressi | -30 - +90 | 4 | IP65 | Verde | PBT | Singola | Cavo con estremità aperta | LED | Presa Speedcon M12 | Sì | - | |||
109.40 € | 2 | 7 giorni | 5 | 117 | 58 | - | 300 | 12 | 4 ingressi | -30 - +90 | 5 | IP65 | Verde | PBT | Tipo doppio | Cavo con estremità aperta | LED | Presa Speedcon M12 | Sì | - | |||
136.12 € | 2 | 35 giorni | 10 | 117 | 58 | - | 300 | 12 | 4 ingressi | -30 - +90 | 5 | IP65 | Verde | PBT | Tipo doppio | Cavo con estremità aperta | LED | Presa Speedcon M12 | Sì | - | |||
130.73 € | 2 | 7 giorni | 5 | 153 | 58 | - | 300 | 12 | 8 ingressi | -30 - +90 | 4 | IP65 | Verde | PBT | Singola | Cavo con estremità aperta | LED | Presa Speedcon M12 | Sì | - | |||
155.44 € | 2 | 7 giorni | 10 | 153 | 58 | - | 300 | 12 | 8 ingressi | -30 - +90 | 4 | IP65 | Verde | PBT | Singola | Cavo con estremità aperta | LED | Presa Speedcon M12 | Sì | - | |||
167.38 € | 2 | 7 giorni | 5 | 153 | 58 | - | 300 | 12 | 8 ingressi | -30 - +90 | 5 | IP65 | Verde | PBT | Tipo doppio | Cavo con estremità aperta | LED | Presa Speedcon M12 | Sì | - | |||
200.32 € | 1 | 7 giorni | 10 | 153 | 54 | - | 300 | 12 | 8 ingressi | -30 - +90 | 5 | IP65 | Verde | PBT | Tipo doppio | Cavo con estremità aperta | LED | Presa Speedcon M12 | Sì | - | |||
341.19 € | 1 | 7 giorni | - | 170 | 60 | - | - | 12 | 8 ingressi | -30 - +80 | 5 | IP65 | Grigio | Acciaio inox | Tipo doppio | Cavo con estremità aperta | LED | Presa M12 | Sì | Sì | |||
401.60 € | 1 | 7 giorni | - | 170 | 60 | - | - | 12 | - | -30 - +80 | 5 | IP65 | Grigio | Acciaio inox | Tipo doppio | Cavo con estremità aperta | LED | Presa M12 | Sì | Sì |
Loading...
Potenza nominale massima per ingresso(A) | 4 | Potenza nominale per I/O(A) | 2 | Scatola di distribuzione (categoria) | Splitter M12 + filettatura in acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di scatola sensore e attuatore (categoria) | Scatola sensore e attuatore (passiva) |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Gamma sezione trasversale
Tensione di esercizio massima(V)
Potenza nominale (totale)(A)
N. di ingressi segnale
Gamma temperatura(°C)
Numero totale di pin
Valore nominale IP
Colore
Materiale custodia
Configurazione
Collegamento (componenti)
Indicatore di stato
Tipo di connettore (scatole di distribuzione)
Cavo di distribuzione
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali