Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1607680 |
1607693 |
1607703 |
1852930 |
1852935 |
1852943 |
1852948 |
1852956 |
1852961 |
1852969 |
1855092 |
1855097 |
1855102 |
1855107 |
1855115 |
1855120 |
1855128 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Valore nominale IP | Misura filettatura | Serie (connettori) | Materiale custodia | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10 | Preventivo | IP54 | - | VC-K-T2-Z-FK | Poliammide | + uscita cavo a nastro | |||
- | 10 | Preventivo | IP54 | - | VC-K-T2-Z-FK | Poliammide | + uscita cavo a nastro | |||
- | 10 | Preventivo | IP54 | - | VC-K-T2-Z-FK | Poliammide | + uscita cavo a nastro | |||
6.75 € | 30 | 7 giorni | IP67 | PG16 | VC-K-T1-Z | - | + vite di bloccaggio a testa cilindrica | |||
13.25 € | 15 | 25 giorni | IP65 | M20 | VC-K-T1-Z | - | Uscita cavo (metrico) | |||
7.69 € | 25 | 7 giorni | IP67 | PG21 | VC-K-T2-Z | Poliammide | + vite di bloccaggio a testa cilindrica | |||
15.42 € | 15 | 7 giorni | IP65 | M25 | VC-K-T2-Z | Poliammide | Uscita cavo (metrico) | |||
9.30 € | 20 | 26 giorni | IP67 | PG21 | VC-K-T3-Z | Poliammide | + vite di bloccaggio a testa cilindrica | |||
17.16 € | 15 | 25 giorni | IP65 | M25 | VC-K-T3-Z | Poliammide | Uscita cavo (metrico) | |||
11.46 € | 20 | 26 giorni | IP67 | PG21 | VC-K-T4-Z | Poliammide | + vite di bloccaggio a testa cilindrica | |||
8.37 € | 25 | 29 giorni | IP67 | PG16 | VC-K-T1-R | - | + vite di bloccaggio con testa zigrinata | |||
15.52 € | 15 | 25 giorni | IP65 | M20 | VC-K-T1-R | Poliammide | Uscita cavo (metrico) | |||
9.25 € | 20 | 40 giorni | IP67 | PG21 | VC-K-T2-R | Poliammide | + vite di bloccaggio con testa zigrinata | |||
17.64 € | 15 | 29 giorni | IP67 | M25 | VC-K-T2-R | Poliammide | Uscita cavo (metrico) | |||
10.93 € | 20 | 56 giorni | IP67 | PG21 | VC-K-T3-R | Poliammide | + vite di bloccaggio con testa zigrinata | |||
19.54 € | 10 | 26 giorni | IP65 | M25 | VC-K-T3-R | Poliammide | Uscita cavo (metrico) | |||
13.09 € | 15 | 56 giorni | IP67 | PG21 | VC-K-T4-R | Poliammide | + vite di bloccaggio con testa zigrinata |
Loading...
Gamma temperatura(°C) | -40 - +80 | Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Corpo boccola |
---|---|---|---|---|---|
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Valore nominale IP
Misura filettatura
Serie (connettori)
Materiale custodia
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali