Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1412821 |
1412822 |
1412823 |
1412825 |
1412826 |
1412827 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura filettatura | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.70 € | 11 | 7 giorni | 2 x M20 | Alloggiamento presa, uscita cavo laterale 2 x M20 | |||
16.70 € | 11 | 7 giorni | 2 x M25 | Alloggiamento presa, uscita cavo laterale 2 x M25 | |||
18.00 € | 11 | 7 giorni | 2 x PG16 | Alloggiamento presa, uscita cavo laterale di 2 x PG 16 | |||
23.10 € | 8 | 7 giorni | 2 x M20 | Alloggiamento presa con coperchio, uscita cavo laterale 2 x M20 | |||
23.10 € | 8 | 7 giorni | 2 x M25 | Alloggiamento presa con coperchio, uscita cavo laterale 2 x M25 | |||
24.24 € | 8 | 7 giorni | 2 x PG16 | Alloggiamento presa con coperchio, uscita cavo laterale 2 x PG 16 |
Loading...
Gamma temperatura(°C) | -40 - +125 | Valore nominale IP | IP66 | Serie (connettori) | HC-STA |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | B6 | Colore | Grigio | Materiale custodia | Alluminio, pressofuso |
Caratteristiche connettore | + bloccaggio longitudinale | Tipo di connettore (categoria) | Alloggiamento presa |
Configura
Proprietà di base
Misura filettatura
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali