Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
1412849 |
1412850 |
1412852 |
1412853 |
1412855 |
1412856 |
1412857 |
1412861 |
1412862 |
1412863 |
1412865 |
1412866 |
1412867 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Misura filettatura | Tipo (misc.) |
---|---|---|---|---|---|
25.00 € | 4 giorni | 2 x M25 | Alloggiamento presa con coperchio, bloccaggio trasversale, uscita cavo laterale 2 x M25 | ||
25.40 € | 4 giorni | 2 x M32 | Alloggiamento presa con coperchio, bloccaggio trasversale, uscita cavo laterale 2 x M32 | ||
27.00 € | 4 giorni | 2 x PG16 | Alloggiamento presa con coperchio, bloccaggio trasversale, uscita cavo laterale di 2 x PG 16 | ||
27.45 € | 4 giorni | 2 x PG21 | Alloggiamento presa con coperchio, bloccaggio trasversale, uscita cavo laterale di 2 x PG 21 | ||
19.25 € | 4 giorni | 2 x M25 | Alloggiamento presa con bloccaggio trasversale, uscita cavo laterale 2 x M25 | ||
19.70 € | 4 giorni | 2 x M32 | Alloggiamento presa con bloccaggio trasversale, uscita cavo laterale 2 x M32 | ||
21.20 € | 4 giorni | 2 x PG21 | Alloggiamento presa con bloccaggio trasversale, uscita cavo laterale di 2 x PG 21 | ||
20.10 € | 4 giorni | 2 x M25 | Alloggiamento presa con levetta longitudinale, lato uscita cavo 2 x M25 | ||
20.50 € | 4 giorni | 2 x M32 | Alloggiamento presa con levetta longitudinale, lato uscita cavo 2 x M25 | ||
22.05 € | 4 giorni | 2 x PG21 | Alloggiamento presa con levetta longitudinale, uscita cavo laterale di 2 x PG 21 | ||
26.65 € | 4 giorni | 2 x M25 | Alloggiamento presa con coperchio, bloccaggio longitudinale, uscite cavi laterali 2 x M25 | ||
27.10 € | 4 giorni | 2 x M32 | Alloggiamento presa con coperchio, bloccaggio longitudinale, uscite cavi laterali 2 x M32 | ||
29.25 € | 4 giorni | 2 x PG21 | Alloggiamento presa con coperchio, bloccaggio longitudinale, uscite cavi laterali di 2 x PG 21 |
Loading...
Contenuto(pz) | 1 | Gamma temperatura(°C) | -40 - +125 | Valore nominale IP | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (connettori) | HC-STA | Tipo | B16 | Colore | Grigio |
Materiale custodia | Alluminio, pressofuso | Caratteristiche connettore | Anticorrosivo | Tipo di connettore (categoria) | Alloggiamento presa |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.