Capocorda C, capocorda a spinotto piatto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3240531
3240532
3240533
3240546
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Insulation coating (color) Area di crimpatura (max.)
(mm²)
Gamma sezione trasversale Lunghezza pin
(mm)

0.19 €

1000 7 giorni 2.8Rosso1.500.50–1.50mm²9.5

0.21 €

900 7 giorni 2.8Blu2.501.50–2.50mm²9.5

0.28 €

650 7 giorni 4.5Giallo64–6mm²18

0.25 €

800 7 giorni 2.8Giallo64–6mm²10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Insulation material PVC Caratteristiche connettore Versione piatta Tipo di connettore (categoria) Terminale maschio
Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Con isolamento Preisolato Merci industriali

Supporto tecnico