Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2297031 |
2297044 |
2297057 |
2297060 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico corrente (A) | Gamma tensione di controllo | Tensione nominale (VDC) | Tensione di esercizio (VDC) | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208.74 € | 1 | 40 giorni | 2.4 | 19.2–30VDC | 24 | 24 | ELR W3-230AC/500AC-2I | |||
208.74 € | 1 | 40 giorni | 2.4 | 85 – ±253VAC | 230 | 230 | ELR W3-230AC/500AC-2I | |||
208.74 € | 1 | 40 giorni | 9 | 19.2–30VDC | 24 | 24 | ELR W3-24DC/500AC-9I | |||
208.74 € | 1 | 7 giorni | 9 | 85 – ±253VAC | 230 | 230 | ELR W3-230AC/500AC-9I |
Loading...
Dimensione altezza(mm) | 22.5 | Larghezza(mm) | 99 | Dimensione profondità(mm) | 114.5 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di commutazione (max.)(VDC) | 550 | Tensione di commutazione (min.)(VDC) | 42 | Corrente di commutazione (IS max.)(A) | (t = 10 ms) 100 |
Temperatura max.(°C) | +70 | Temperatura min.(°C) | -25 | Classe IP | IP20 |
Collegamento (componenti) | Terminali a vite | Tipo di relè (categoria) | Contattore a inversione | Tipo (vari) | Contattore a inversione |
Configura
Proprietà di base
Carico corrente(A)
Gamma tensione di controllo
Tensione nominale(VDC)
Tensione di esercizio(VDC)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali