Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Carico corrente (max) (mA) | Gamma tensione di controllo | Tensione nominale (VDC) | Tensione di commutazione (max.) (VDC) | Tensione di commutazione (min.) (VDC) | Corrente di commutazione (A) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Collegamento (componenti) | Tipo di relè (categoria) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.75 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 94 | 100 | 19.2–28.8VDC | 24 | 48 | 3 | - | +60 | -25 | Molla di trazione | SSR | |||
28.50 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 94 | 100 | 38.4–57.6VDC | 48 | 48 | 3 | - | +60 | -25 | Molla di trazione | SSR | |||
51.60 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 86 | - | 24–24VDC | - | 5 | 5 | - | +60 | -25 | Molla di trazione | SSR | |||
36.00 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 94 | 3 | 19.2–28.8VDC | 24 | 33 | 3 | - | +60 | -25 | Molla di trazione | SSR | |||
39.80 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 94 | 3 | 198, 207–242, 253VDC, VAC | 230 | 33 | 3 | - | +60 | -25 | Molla di trazione | SSR | |||
36.00 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 94 | 750 | 24–24VDC | - | 253 | 24 | - | +60 | -25 | Molla di trazione | SSR | |||
34.80 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 94 | 3 | 5–5VDC | - | 33 | 3 | - | +60 | -25 | Molla di trazione | SSR | |||
36.00 € | 10 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Relè di interfaccia | |||
44.95 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 86 | 3 | 24–24VDC | - | 33 | 3 | - | +70 | -25 | Molla di trazione | SSR | |||
44.95 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 86 | 3 | 110–110VDC | - | 33 | 3 | - | +70 | -25 | Molla di trazione | SSR | |||
54.10 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 86 | 1 | 5–5VDC | - | 300 | 12 | - | +60 | -25 | Molla di trazione | SSR | |||
54.10 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 86 | 1 | 12–12VDC | - | 300 | 12 | - | +60 | -25 | Molla di trazione | SSR | |||
54.10 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 86 | 1 | 24–24VDC | - | 300 | 12 | - | +60 | -25 | Molla di trazione | SSR | |||
60.60 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 86 | 3 | 24–24VDC | - | 140 | 12 | - | +70 | -25 | Molla di trazione | SSR | |||
60.60 € | 10 | 61 giorni | 80 | 6.2 | 86 | 3 | 36–36VDC | - | 140 | 12 | - | +70 | -25 | Molla di trazione | SSR | |||
60.60 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 86 | 3 | 48–48VDC | - | 140 | 12 | - | +70 | -25 | Molla di trazione | SSR | |||
60.60 € | 10 | 33 giorni | 80 | 6.2 | 86 | 3 | 72–72VDC | - | 140 | 12 | - | +70 | -25 | Molla di trazione | SSR | |||
67.60 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 86 | 50 | 24–24VDC | - | - | - | - | +50 | -25 | - | SSR | |||
66.30 € | 10 | Preventivo | 80 | 6.2 | 86 | 10 | 24–24VDC | - | 33 | 5 | - | +70 | -25 | Molla di trazione | SSR | |||
39.00 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 94 | 3 | 110, 110–120, 120VDC, VAC | 120 | 33 | 3 | - | +60 | -25 | Viti | SSR | |||
36.00 € | 10 | 7 giorni | - | 6.2 | - | - | - | - | 33 | 3 | 3 (max.) | - | - | Terminali a vite | Relè di interfaccia | |||
30.15 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 86 | 100 | 99, 108–121, 132VDC. VCA | 120 | 48 | 3 | - | +60 | -25 | Viti | SSR | |||
24.75 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 94 | 100 | 19.2–28.8VDC | 24 | 48 | 3 | - | +60 | -25 | Terminale a vite | SSR | |||
30.15 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 94 | 100 | 88, 96 - 121, 132VDC, VCA | 120 | 48 | 3 | - | +60 | -25 | Terminale a vite | SSR | |||
31.40 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 94 | 100 | 176, 184–242, 253VDC, VAC | 230 | 48 | 3 | - | +60 | -25 | Terminale a vite | SSR | |||
28.50 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 94 | 100 | 38.4–57.6VDC | 48 | 48 | 3 | - | +60 | -25 | Viti | SSR | |||
40.00 € | 10 | 12 giorni | 80 | 6.2 | 94 | 3 | 38.4–57.6VDC | 48 | 33 | 3 | - | +60 | -25 | Viti | SSR | |||
36.00 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 94 | 750 | 24–24VDC | - | 253 | 24 | - | +60 | -25 | Viti | SSR | |||
39.80 € | 10 | 12 giorni | 80 | 6.2 | 86 | 750 | 220, 220–230, 230VDC,VAC | - | 253 | 24 | - | +60 | -25 | Viti | SSR | |||
36.00 € | 10 | 7 giorni | - | 6.2 | - | - | - | - | 33 | 3 | 3 (max.) | - | - | Terminali a vite | Relè di interfaccia | |||
31.35 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 86 | 100 | 100–137.5VDC | 125 | 48 | 3 | - | +60 | -25 | Viti | SSR | |||
39.70 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 94 | 3 | 100–137.5VDC | 125 | 33 | 3 | - | +60 | -25 | Viti | SSR | |||
34.80 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 94 | 3 | 5–5VDC | - | 33 | 3 | - | +60 | -25 | Viti | SSR | |||
46.00 € | 10 | 26 giorni | 80 | 6.2 | 86 | 3 | 24–24VDC | - | 33 | 3 | - | +60 | -25 | Viti | SSR | |||
30.60 € | 10 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +60 | -25 | - | SSR | |||
54.10 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 86 | 1 | 5–5VDC | - | 300 | 12 | - | +60 | -25 | Viti | SSR | |||
54.10 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 86 | 1 | 12–12VDC | - | 300 | 12 | - | +60 | -25 | Viti | SSR | |||
54.10 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 86 | 1 | 24–24VDC | - | 300 | 12 | - | +60 | -25 | Viti | SSR | |||
54.20 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 86 | 1 | 60–60VDC | - | 300 | 12 | - | +60 | -25 | Viti | SSR | |||
54.10 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 86 | 1 | 110–110VDC | - | 300 | 12 | - | +60 | -25 | Viti | SSR | |||
54.10 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 86 | 1 | 220–220VDC | - | 300 | 12 | - | +60 | -25 | Viti | SSR | |||
58.70 € | 10 | 26 giorni | 80 | 6.2 | 86 | 1 | 120–120VAC | - | 300 | 12 | - | +60 | -25 | Viti | SSR | |||
58.70 € | 10 | 26 giorni | 80 | 6.2 | 86 | 1 | 230–230VAC | - | 300 | 12 | - | +60 | -25 | Viti | SSR | |||
55.20 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 86 | 1 | 125–125VDC | - | 300 | 12 | - | +60 | -25 | Viti | SSR | |||
67.60 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 86 | 50 | 24–24VDC | - | - | - | - | +50 | -25 | Viti | SSR | |||
66.30 € | 10 | Preventivo | 80 | 6.2 | 86 | 10 | 24–24VDC | - | 33 | 5 | - | +60 | -25 | Viti | SSR | |||
51.60 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 86 | - | 24–24VDC | - | 5 | 5 | - | +60 | -25 | Viti | SSR | |||
44.70 € | 10 | 7 giorni | 80 | 14 | 94 | 2 | 24–24VDC | - | 253 | 24 | - | +60 | -25 | Viti | SSR | |||
44.70 € | 10 | 7 giorni | 80 | 6.2 | 86 | 5 | 24–24VDC | - | 33 | 3 | - | +60 | -25 | Viti | SSR |
Loading...
Articoli industriali | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Carico corrente (max)(mA)
Gamma tensione di controllo
Tensione nominale(VDC)
Tensione di commutazione (max.)(VDC)
Tensione di commutazione (min.)(VDC)
Corrente di commutazione(A)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Collegamento (componenti)
Tipo di relè (categoria)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali