Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2905293 |
2905294 |
2905295 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico corrente (max) (mA) | Tensione di commutazione (max.) (VDC) | Tensione di commutazione (min.) (VDC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.35 € | 10 | 7 giorni | 3 | 33 | 3 | |||
17.50 € | 20 | 7 giorni | 100 | 48 | 3 | |||
28.35 € | 10 | 7 giorni | 750 | 253 | 24 |
Loading...
Dimensione altezza(mm) | 93 | Larghezza(mm) | 6.2 | Dimensione profondità(mm) | 66 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma tensione di controllo | 19.2–28.8VDC | Tensione nominale(VDC) | 24 | Temperatura max.(°C) | +60 |
Temperatura min.(°C) | -25 | Tipo di contatto | 1 indicatore | Collegamento (componenti) | Molla di trazione |
Tipo di relè (categoria) | SSR | Articoli industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Carico corrente (max)(mA)
Tensione di commutazione (max.)(VDC)
Tensione di commutazione (min.)(VDC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali