Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2940207 |
2940210 |
2940223 |
2940294 |
2941361 |
2941374 |
2941387 |
2941659 |
2961752 |
2964254 |
2964270 |
2964283 |
2964296 |
2964322 |
2964348 |
2964364 |
2964487 |
2964542 |
2964555 |
2964623 |
2964636 |
2964649 |
2964678 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico corrente (max) (mA) | Gamma tensione di controllo | Tensione di commutazione (max.) (VDC) | Tensione di commutazione (min.) (VDC) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.85 € | 10 | 7 giorni | 100 | 24–24VDC | 48 | 3 | +60 | -20 | |||
79.00 € | 10 | 7 giorni | 100 | 230–230VAC | 48 | 3 | +60 | -25 | |||
53.25 € | 10 | 7 giorni | 100 | 5–5VDC | 48 | 3 | +60 | -20 | |||
59.40 € | 10 | 89 giorni | 100 | 125–125VDC | 48 | 3 | +60 | -20 | |||
81.95 € | 10 | 7 giorni | 3 | 5–5VDC | 30 | 3 | +60 | -20 | |||
79.05 € | 10 | 7 giorni | 3 | 24–24VDC | 30 | 3 | +60 | -20 | |||
81.95 € | 10 | 7 giorni | 3 | 12–12VDC | 30 | 3 | +60 | -20 | |||
79.00 € | 10 | 7 giorni | 100 | 120–120VDC | 48 | 3 | +60 | -20 | |||
91.80 € | 10 | 7 giorni | 10 | 5–5VDC | 30 | 5 | +60 | -20 | |||
59.40 € | 10 | 7 giorni | 100 | 24–24VDC | 48 | 3 | +60 | -20 | |||
67.00 € | 10 | 7 giorni | 50 | 5–5VDC | 30 | 4 | +60 | -20 | |||
67.00 € | 10 | 7 giorni | 50 | 24–24VDC | 30 | 4 | +60 | -20 | |||
79.05 € | 10 | 7 giorni | 3 | 24–24VDC | 30 | 3 | +60 | -20 | |||
92.70 € | 10 | 7 giorni | 10 | 24–24VDC | 33 | 3 | +60 | -20 | |||
93.85 € | 10 | 7 giorni | 50 | 24–24VDC | 30 | 14 | +60 | -20 | |||
93.85 € | 10 | 7 giorni | 50 | 24–24VDC | 18 | 4 | +60 | -20 | |||
53.30 € | 10 | 7 giorni | 100 | 12–12VDC | 48 | 3 | +60 | -20 | |||
93.85 € | 10 | 7 giorni | 50 | 5–5VDC | 18 | 4 | +60 | -20 | |||
93.85 € | 10 | 7 giorni | 50 | 5–5VDC | 30 | 14 | +60 | -20 | |||
78.30 € | 10 | 7 giorni | 800 | 5–5VDC | 253 | 10 | +60 | -20 | |||
78.30 € | 10 | 7 giorni | 800 | 12–12VDC | 253 | 10 | +60 | -20 | |||
78.30 € | 10 | 7 giorni | 800 | 24–24VDC | 253 | 10 | +60 | -20 | |||
96.25 € | 10 | 7 giorni | 100 | 230–230VAC | 48 | 3 | +50 | 0 |
Loading...
Dimensione altezza(mm) | 80 | Larghezza(mm) | 6.2 | Dimensione profondità(mm) | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di relè (categoria) | SSR | Articoli industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Carico corrente (max)(mA)
Gamma tensione di controllo
Tensione di commutazione (max.)(VDC)
Tensione di commutazione (min.)(VDC)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali