Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3240064 |
3240066 |
3240068 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Internal Diameter (φ) | Outer Diameter (mm) | Insulation material | Insulation coating (color) | Area di crimpatura (max.) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Lunghezza pin (mm) | Materiale contatto | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22 € | 900 | 7 giorni | - | 2 | [Altro] PVC | Rosso | 1.50 | 0.50–1.50mm² | 12 | Catodo in rame, stagnato | Sì | |||
0.22 € | 900 | 7 giorni | - | 2 | [Altro] PVC | Blu | 2.50 | 1.50–2.50mm² | 12 | Catodo in rame, stagnato | Sì | |||
0.32 € | 600 | 7 giorni | 2.7 | - | PA | Giallo | - | 4–6mm² | - | Placcatura in rame argentato | - |
Loading...
Tipo di connettore (categoria) | Terminale maschio | Con isolamento | Preisolato |
---|
Configura
Proprietà di base
Internal Diameter(φ)
Outer Diameter(mm)
Insulation material
Insulation coating (color)
Area di crimpatura (max.)(mm²)
Gamma sezione trasversale
Lunghezza pin(mm)
Materiale contatto
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali