Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3240048 |
3240049 |
3240050 |
3240051 |
3240052 |
3240055 |
3240056 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Insulation material | Insulation coating (color) | Angolo di attacco (°) | Spessore connettore (mm) | Larghezza connettore (mm) | Gamma sezione trasversale | Misura | Tipo di connettore (categoria) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36 € | 500 | 7 giorni | [Altro] PVC | Rosso | 180 | 0.5 | 2.8 | 0.50–1.50mm² | 2.8 x 0.5mm | Presa a lamella | Sì | |||
0.36 € | 500 | 7 giorni | [Altro] PVC | Rosso | 180 | 0.8 | 2.8 | 0.50–1.50mm² | 2.8 x 0.8mm | Presa a lamella | Sì | |||
0.35 € | 600 | 7 giorni | [Altro] PVC | Rosso | 180 | 0.5 | 4.8 | 0.50–1.50mm² | 4.8 x 0.5mm | Presa a lamella | Sì | |||
0.35 € | 600 | 7 giorni | [Altro] PVC | Rosso | 180 | 0.8 | 4.8 | 0.50–1.50mm² | 4.8 x 0.8mm | Presa a lamella | Sì | |||
0.24 € | 800 | 7 giorni | [Altro] PVC | Rosso | 180 | 0.8 | 6.3 | 0.50–1.50mm² | 6.3 x 0.8mm | Presa a lamella | Sì | |||
0.24 € | 800 | 7 giorni | PA | Blu | - | - | - | 1.50–2.50mm² | - | Giunto di testa | - | |||
0.29 € | 650 | 7 giorni | PA | Giallo | - | - | - | 4–6mm² | - | Giunto di testa | - |
Loading...
Materiale contatto | Ottone stagnato | Con isolamento | Preisolato |
---|
Configura
Proprietà di base
Insulation material
Insulation coating (color)
Angolo di attacco(°)
Spessore connettore(mm)
Larghezza connettore(mm)
Gamma sezione trasversale
Misura
Tipo di connettore (categoria)
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali