Connettore C-SCM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3240161
3240162
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma sezione trasversale

0.20 €

1000 7 giorni 0.50–1.50mm²

0.21 €

900 7 giorni 1.50–2.50mm²

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Insulation coating (color) Metallo Angolo di attacco(°) 180 Spessore connettore(mm) 0.8
Larghezza connettore(mm) 6.3 Misura 6.3 x 0.8mm Tipo di connettore (categoria) Terminale a lamella
Materiale contatto Placcatura in rame argentato Con isolamento Non isolato Merci industriali

Supporto tecnico