Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3240058 |
3240059 |
3240060 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Insulation material | Insulation coating (color) | Angolo di attacco (°) | Spessore connettore (mm) | Larghezza connettore (mm) | Gamma sezione trasversale | Misura | Tipo di connettore (categoria) | Materiale contatto | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 € | 800 | 7 giorni | [Altro] PVC | Rosso | 180 | 0.8 | 6.3 | 0.50–1.50mm² | 6.3 x 0.8mm | Terminale a lamella | Placcatura in rame argentato | Sì | |||
0.24 € | 800 | 7 giorni | PA | Blu | - | - | - | 1.50–2.50mm² | - | Giunto di testa | Ottone stagnato | - | |||
0.29 € | 650 | 7 giorni | PA | Giallo | - | - | - | 4–6mm² | - | Giunto di testa | Ottone stagnato | - |
Loading...
Con isolamento | Preisolato |
---|
Configura
Proprietà di base
Insulation material
Insulation coating (color)
Angolo di attacco(°)
Spessore connettore(mm)
Larghezza connettore(mm)
Gamma sezione trasversale
Misura
Tipo di connettore (categoria)
Materiale contatto
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali