Puntalino preisolato 1 x 0.34mm² x 12mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3200645

Codice componente
3200645
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.05 €

3800 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 16.5 Conforming wire size(AWG) 24 Insulation material PP
Insulation coating (color) Turchese Sezione trasversale x lunghezza manicotto 1 x 0.34mm² x 12mm Gamma temperatura(°C) +105
Tipo di connettore (categoria) Virola Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Con isolamento Preisolato

Si trova sulla pagina di Puntalino preisolato 1 x 0.34mm² x 12mm, il codice articolo è il seguente: 3200645.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3200645.

Supporto tecnico