Puntalino preisolato 1 x 0.34mm² x 6mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3203053

Codice componente
3203053
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.04 €

4700 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 10.5 Conforming wire size(AWG) 24 Insulation material PP
Insulation coating (color) Turchese Sezione trasversale x lunghezza manicotto 1 x 0.34mm² x 6mm Gamma temperatura(°C) +105
Codice colore paese DE Tipo di connettore (categoria) Virola Materiale contatto Catodo in rame, stagnato
Con isolamento Preisolato

Si trova sulla pagina di Puntalino preisolato 1 x 0.34mm² x 6mm, il codice articolo è il seguente: 3203053.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3203053.

Supporto tecnico