Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3201275 |
3203150 |
3241126 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation material | Insulation coating (color) | Gamma temperatura (°C) | Materiale contatto | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 € | 4400 | 89 giorni | - | 22 | [Altro] PP | Bianco | +105 | Catodo in rame, stagnato | - | |||
0.04 € | 5000 | 7 giorni | 15.5 | 22 | [Altro] PP | Bianco | +105 | Catodo in rame, stagnato | - | |||
0.05 € | 4000 | 7 giorni | - | - | - | [Altro] Arancione | -40 | Placcatura in rame argentato | Sì |
Loading...
Sezione trasversale x lunghezza manicotto | 1 x 0.50mm² x 10mm | Tipo di connettore (categoria) | Virola | Con isolamento | Preisolato |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Insulation material
Insulation coating (color)
Gamma temperatura(°C)
Materiale contatto
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali