• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Puntalino preisolato 1 x 0.75mm² x 12mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3200849

Codice componente
3200849
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.04 €

4300 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 18 Conforming wire size(AWG) 20 Insulation material PP
Insulation coating (color) Grigio Sezione trasversale x lunghezza manicotto 1 x 0.75mm² x 12mm Gamma temperatura(°C) +105
Tipo di connettore (categoria) Virola Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Con isolamento Preisolato

Si trova sulla pagina di Puntalino preisolato 1 x 0.75mm² x 12mm, il codice articolo è il seguente: 3200849.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3200849.

Supporto tecnico