• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Puntalino nudo 1 x 0.75mm² x 6mm

Puntalino nudo 1 x 0.75mm² x 6mm

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3200221

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 0.01

Tempi di consegna: 7 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3200221

Codice componente
3200221
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.01 €

15000 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Conforming wire size(AWG) 20 Insulation coating (color) Metallo Sezione trasversale x lunghezza manicotto 1 x 0.75mm² x 6mm
Tipo di connettore (categoria) Virola Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Con isolamento Non isolato

Si trova sulla pagina di Puntalino nudo 1 x 0.75mm² x 6mm, il codice articolo è il seguente: 3200221.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3200221.

Supporto tecnico