Puntalino preisolato 1 x 1.50mm² x 18mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3200056

Codice componente
3200056
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.05 €

3400 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 24 Conforming wire size(AWG) 16 Insulation material PP
Insulation coating (color) Nero Sezione trasversale x lunghezza manicotto 1 x 1.50mm² x 18mm Gamma temperatura(°C) +105
Tipo di connettore (categoria) Virola Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Con isolamento Preisolato

Si trova sulla pagina di Puntalino preisolato 1 x 1.50mm² x 18mm, il codice articolo è il seguente: 3200056.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3200056.

Supporto tecnico