Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3200755
Conforming wire size(AWG) | 16 | Insulation material | PP | Insulation coating (color) | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale x lunghezza manicotto | 1 x 1.50mm² x 6mm | Gamma temperatura(°C) | +105 | Tipo di connettore (categoria) | Virola |
Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Con isolamento | Preisolato |
Si trova sulla pagina di Puntalino preisolato 1 x 1.50mm² x 6mm, il codice articolo è il seguente: 3200755.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3200755.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali