Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3200124 |
3200551 |
3201068 |
3201958 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Insulation coating (color) | Codice colore paese | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07 € | 2600 | 7 giorni | 22 | [Altro] Marrone | - | - | |||
0.07 € | 2600 | 7 giorni | 22 | Rosso | - | - | |||
0.07 € | 2600 | 7 giorni | 22 | [Altro] Avorio | - | - | |||
0.17 € | 1100 | 7 giorni | 24 | Rosso | DIN | Sì |
Loading...
Conforming wire size(AWG) | 8 | Insulation material | PP | Sezione trasversale x lunghezza manicotto | 1 x 10mm² x 12mm |
---|---|---|---|---|---|
Gamma temperatura(°C) | +105 | Tipo di connettore (categoria) | Virola | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato |
Con isolamento | Preisolato |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Insulation coating (color)
Codice colore paese
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali