• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Puntalino preisolato 1 x 120mm² x 27mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3201822

Codice componente
3201822
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.79 €

250 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 48 Conforming wire size(AWG) 250 Insulation material PP
Insulation coating (color) Blu Sezione trasversale x lunghezza manicotto 1 x 120mm² x 27mm Gamma temperatura(°C) +105
Tipo di connettore (categoria) Virola Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Con isolamento Preisolato

Si trova sulla pagina di Puntalino preisolato 1 x 120mm² x 27mm, il codice articolo è il seguente: 3201822.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3201822.

Supporto tecnico