Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3200140 |
3200564 |
3201152 |
3201181 |
3201961 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Insulation coating (color) | Codice colore paese | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 € | 1900 | 7 giorni | 20 | Bianco | - | - | |||
0.10 € | 1900 | 7 giorni | 24 | Blu | - | - | |||
0.10 € | 1900 | 7 giorni | 24 | Verde | - | - | |||
0.10 € | 1900 | 7 giorni | 24 | [Altro] Avorio | - | - | |||
0.18 € | 1000 | 7 giorni | 25.5 | Blu | DIN | Sì |
Loading...
Conforming wire size(AWG) | 6 | Insulation material | PP | Sezione trasversale x lunghezza manicotto | 1 x 16mm² x 12mm |
---|---|---|---|---|---|
Gamma temperatura(°C) | +105 | Tipo di connettore (categoria) | Virola | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato |
Con isolamento | Preisolato |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Insulation coating (color)
Codice colore paese
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali