Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3200373
Overall Length(mm) | 18 | Conforming wire size(AWG) | 4 | Insulation coating (color) | Metallo |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale x lunghezza manicotto | 1 x 25mm² x 18mm | Tipo di connettore (categoria) | Virola | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato |
Con isolamento | Non isolato |
Si trova sulla pagina di Puntalino nudo 1 x 25mm² x 18mm, il codice articolo è il seguente: 3200373.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3200373.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali