Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3201505
Overall Length(mm) | 32 | Conforming wire size(AWG) | 4 | Insulation material | PP |
---|---|---|---|---|---|
Insulation coating (color) | Giallo | Sezione trasversale x lunghezza manicotto | 1 x 25mm² x 18mm | Gamma temperatura(°C) | +105 |
Tipo di connettore (categoria) | Virola | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Con isolamento | Preisolato |
Si trova sulla pagina di Puntalino preisolato 1 x 25mm² x 18mm, il codice articolo è il seguente: 3201505.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3201505.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali