Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3200409
Overall Length(mm) | 20 | Conforming wire size(AWG) | 2 | Insulation coating (color) | Metallo |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale x lunghezza manicotto | 1 x 35mm² x 20mm | Tipo di connettore (categoria) | Virola | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato |
Con isolamento | Non isolato |
Si trova sulla pagina di Puntalino nudo 1 x 35mm² x 20mm, il codice articolo è il seguente: 3200409.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3200409.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali