Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Overall Length(mm) | 19 | Conforming wire size(AWG) | 12 | Insulation material | PP |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale x lunghezza manicotto | 1 x 4mm² x 12mm | Gamma temperatura(°C) | +105 | Tipo di connettore (categoria) | Virola |
Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Con isolamento | Preisolato |
Configura
Proprietà di base
Insulation coating (color)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali